??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SIMONSWERK
Description
TEG 310 2D 80 - TECTUS door hinge 80kg
Bill of material
TEG 310 2D 80
MAR
Brand
TECTUS
BEZ
Description
TEG 310 2D 80
MN
Model number
5 400726
ROT
Rotation
°
FUGE
mm
Введите значение для FUGE
mm
cm
inch
ft
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
°
BW
Load capacity
80.0 kg
BF
Breite (Flügelteil)
21.0 mm
LF
Länge (Flügelteil)
160.0 mm
BR
Breite (Rahmenteil)
28.0 mm
LR
Länge (Rahmenteil)
160.0 mm
OW
Opening angle
180 °
PL
Link
HTML
PG
Produktgewicht
0.75
KTXT
Kurztext
für flächenbündige Ganzglastüren
ATXT
Ausschreibungstext
SIMONSWERK Türband TECTUS TEG 310 2D 80 verdeckt liegend für flächenbündige Ganzglastüren an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen und für ESG Glasstärken 8 - 10 mm. Mit stufenloser 2D Verstellung, Belastungswert 80 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 160 mm, DIN rechts und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, zweidimensional verstellbar: Seite + 3,0 mm / - 2,0 mm, Höhe +/- 1,0 mm. Schlossseitig kombinierbar mit Griff KCH 1700, Magnetplatte KCM 50/G sowie an Holz-, Stahl- und Aluminiumzarge mit Schließmagnet KCM 50. Oberfläche...