??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SIMONSWERK
Description
TEG 310 2D 80 - TECTUS Paumelle 80kg
Nomenclature
TEG 310 2D 80
MAR
Marque de produit
TECTUS
BEZ
Description
TEG 310 2D 80
MN
Numéro de modèle
5 400726
ROT
Rotation
°
FUGE
mm
Entrez la valeur pour FUGE
mm
cm
inch
ft
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
°
BW
Charge
80.0 kg
BF
Largeur (pièce d'ouvrant)
21.0 mm
LF
Hauteur (pièce d'ouvrant)
160.0 mm
BR
Largeur (pièce de dormant)
28.0 mm
LR
Hauteur (pièce de dormant)
160.0 mm
OW
Angle d'ouverture
180 °
PL
Link
HTML
PG
poids
0.75
KTXT
Texte court
pour portes en verre affleurantes
ATXT
Texte de spécification
Paumelle SIMONSWERK TECTUS TEG 310 2D 80 pour portes affleurantes tout en verre sur cadres en bois, acier et aluminium et pour verre trempé d'une épaisseur de 8 à 10 mm. Avec réglage 2D, charge 80 kg, angle d'ouverture jusqu'à 180°, hauteur totale 160 mm, utilisable dans les deux sens d'ouverture DIN droite et gauche, sans entretien, réglable en deux dimensions : côté + 3,0 mm / - 2,0 mm, hauteur +/- 1,0 mm. Peut-être combiné côté serrure avec poignée KCH 1700, plaque magnétique KCM 50/G et sur cadres en bois, acier et aluminium avec aimant de verrouillage KCM 50. Finitions...