피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
italiano
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
TS-B12-60/10-D24K1-SPDT
Duplomatic
Group 9: ACCESSORIES
96 510 SUT Super Hybrid Unit with frame or with 100-litres tank
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{duplomatic/09_accessories/96510/3906500012.prj},{NB=TS-B12-60/10-D24K1-SPDT},{CODE=3906500012},{TIPO=TS},{TYPE=B12 = ½” BSPP},{SWL=60},{SER=10},{DC=D24 = 24 V DC},{K= K1 = Electrical connector type DIN 43650},{SPDT=SPDT}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
Temperature Switch
Bill of material
TS-B12-60/10-D24K1-SPDT
TIPO
Temperature switch
TS
TYPE
Port type
B12 = ½” BSPP
SWL
Switching temperature
60
SER
Series
10
DC
Power supply
D24 = 24 V DC
K
Electrical connection
K1 = Electrical connector type DIN 43650
SPDT
SPDT