??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
TENDO LSS | DIN ISO 7388-1 - Hydro-Dehnspannfutter
Stückliste
SCHUNK-0205584 TENDO LSS SK40 D12x200
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Bezeichnung
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
QF
Werkzeughalter Quickfinder
EINSPANN
Einstellbare Einspanntiefe
mm
Wert eingeben für EINSPANN
Einstellbare Einspanntiefe
mm
cm
inch
ft
NSM
NSM Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-89
BLD
BLD Bildkennung
508144
J21
J21 Bestellnummer
J22
J22 Produktbezeichnung
Hydro-Dehnspannfutter
J3
J3 Firmenkennung
SJ
J6
J6 Trennstellenkodierung, maschinenseitig
SKG04001795
C11
C11 Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
C2
C2 Aufnahmegröße, maschinenseitig
0400
C12
C12 Aufnahmeform, maschinenseitig
17
C14
C14 Aufnahmeausführung, maschinenseitig
9
C15
C15 Aufnahmeart, maschinenseitig
5
J4
J4 Trennstellenkodierung, werkstückseitig
C51
C51 Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
C6
C6 Aufnahmegröße, werkstückseitig
C52
C52 Aufnahmeform, werkstückseitig
01
C54
C54 Aufnahmeausführung, werkstückseitig
1
C55
C55 Aufnahmeart, werkstückseitig
5
B3
B3 Kraglänge
200.00 mm
B1
B1 Länge Körperdurchmesser 1
40.50 mm
B2
B2 Länge Körperdurchmesser 2
mm
B22
B22 Länge Körperdurchmesser 3
mm
C81
C81 Einspannlänge, max.
mm
C82
C82 Einspannlänge, min.
mm
B71
B71 Funktionslänge
mm
B51
B51 Kegelwinkel
7.50 Grad
C71
C71 Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
mm
A1
A1 Körperdurchmesser 1
mm
A2
A2 Körperdurchmesser 2
mm
A22
A22 Körperdurchmesser 3
50.25 mm
A4
A4 Bunddurchmesser
63.55 mm
A6
A6 Umbruchdurchmesser
mm
D7
D7 Masse (Gewicht)
kg
H21
H21 Kühlschmierstoffeintritt
7
H22
H22 Kühlschmierstoffaustritt
1
J7
J7 Datenträger
0
E1
E1 Schneidrichtung
N
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
CNSCTN
Zolltarifnummer
84661020