您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-0205987 TENDO RLA HSK-A80 D25x115
SCHUNK
数字化服务
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 液压刀柄
TENDO RLA
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
Discontinued product
Product to be discontinued on 2024年7月1日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_rla/tendo_rla_hsk.prj},{NB=SCHUNK-0205987 TENDO RLA HSK-A80 D25x115, 57},{IDNR=0205987},{B4=0},{B3=115.00},{B1=58.50},{B2=30.50},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=57.00},{C82=47.00},{B71=58.00},{B51=7.50},{C71=25.00},{A1=57.00},{A2=63.00},{A22=-9999.00},{A4=80.00},{A6=53.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=2.70},{B611=70.00},{B621=-9999},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=26.500},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{B1A=16.040},{B2A=18.000},{B3A=20.000},{D1=80.000},{D2=60.012},{D3=42.000},{D4=50.000},{D5=46.000},{D6=6.000},{D7A=42.500},{D8=8.500},{D9=68.000},{D10=70.000},{D11=88.800},{D12=7.000},{D13=20.000},{D13FT=2.500},{D13FD=21.000},{D13S=1.500},{E2=21.940},{F1=26.000},{EINSPANN=57.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 65
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
TENDO RLA | DIN ISO 12164-1 - 液压膨胀刀柄
明细表
SCHUNK-0205987 TENDO RLA HSK-A80 D25x115
IDNR
ID
0205987
0205987
TYP
描述
TENDO RLA HSK-A80 Ø25x115
TENDO RLA HSK-A80 Ø25x115
ONLINE
更多產品信息
Zur Produktseite
QF
刀柄快速查找
EINSPANN
可調夾緊深度
mm
Enter value for EINSPANN
可調夾緊深度
mm
cm
inch
ft
確定
NSM
NSM 標準編號特性
DIN4000-89
BLD
BLD 圖片編號
504144
J3
J3公司ID
SJ
J21
J21 順序
0205987
0205987
J22
J22 產品名稱
液压膨胀刀柄
J6
J6 接口編碼,機器側
HSK08000195
HSK08000195
C11
C11 拍攝類型,機器側
HSK
C2
C2 記錄大小,機器側
0800
0800
C12
C12 接收模,機器側
01
01
C14
C14 執行記錄,機器側
9
C15
C15 記錄,機器側
5
J4
J4 接口編碼,在工件側
ZYL02500115
ZYL02500115
C51
C51 拍攝類型,工件側
ZYL
C6
C6 記錄大小,工件側
0250
0250
C52
C52 接收模,工件側
01
C54
C54 執行記錄,工件側
1
1
C55
C55 記錄,工件側
5
B3
B3 懸臂長度
115.00
115.00
mm
B1
B1 體長1
58.50
58.50
mm
B2
B2 體長2
30.50
30.50
mm
C81
C81 夾緊長度,最大
57.00
57.00
mm
C82
C82 夾緊長度,最小值
47.00
47.00
mm
B71
B71 長篇
58.00
58.00
mm
B51
B51 錐角
7.50
Grad
C71
C71 安裝直徑,工件側
25.00
25.00
mm
A1
A1 主體直徑1
57.00
57.00
mm
A2
A2 主體直徑2
63.00
63.00
mm
A4
A4 領直徑
80.00
80.00
mm
A6
A6 直徑劇變
53.00
53.00
mm
D7
D7 质量
2.70
2.70
kg
H21
H21 冷卻劑入口
1
H22
H22 冷卻劑出口
1
J7
J7 磁盤
0
E1
E1 切削方向
N
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
CNSCTN
海關關稅編號
84661020