??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 01.07.2024 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
TENDO RLA | DIN ISO 7388-1 - Hydro-Dehnspannfutter
Stückliste
SCHUNK-0204736 TENDO RLA SK40 D20x80.5
IDNR
Ident.-Nr.
0204736
TYP
Bezeichnung
TENDO RLA SK40 Ø20x80.5
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
QF
Werkzeughalter Quickfinder
EINSPANN
Einstellbare Einspanntiefe
mm
Wert eingeben für EINSPANN
Einstellbare Einspanntiefe
mm
cm
inch
ft
NSM
NSM Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-89
BLD
BLD Bildkennung
508144
J3
J3 Firmenkennung
SJ
J21
J21 Bestellnummer
0204736
J22
J22 Produktbezeichnung
Hydro-Dehnspannfutter
J6
J6 Trennstellenkodierung, maschinenseitig
SKG04001795
C11
C11 Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
C2
C2 Aufnahmegröße, maschinenseitig
0400
C12
C12 Aufnahmeform, maschinenseitig
17
C14
C14 Aufnahmeausführung, maschinenseitig
9
C15
C15 Aufnahmeart, maschinenseitig
5
J4
J4 Trennstellenkodierung, werkstückseitig
ZYL02000115
C51
C51 Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
C6
C6 Aufnahmegröße, werkstückseitig
0200
C52
C52 Aufnahmeform, werkstückseitig
01
C54
C54 Aufnahmeausführung, werkstückseitig
1
C55
C55 Aufnahmeart, werkstückseitig
5
B3
B3 Kraglänge
80.50 mm
B1
B1 Länge Körperdurchmesser 1
34.00 mm
B2
B2 Länge Körperdurchmesser 2
27.40 mm
C81
C81 Einspannlänge, max.
51.00 mm
C82
C82 Einspannlänge, min.
41.00 mm
B71
B71 Funktionslänge
29.50 mm
B51
B51 Kegelwinkel
7.50 Grad
C71
C71 Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
20.00 mm
A1
A1 Körperdurchmesser 1
42.00 mm
A2
A2 Körperdurchmesser 2
49.50 mm
A4
A4 Bunddurchmesser
63.55 mm
A6
A6 Umbruchdurchmesser
37.50 mm
D7
D7 Masse (Gewicht)
1.40 kg
H21
H21 Kühlschmierstoffeintritt
7
H22
H22 Kühlschmierstoffaustritt
1
J7
J7 Datenträger
0
E1
E1 Schneidrichtung
N
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
CNSCTN
Zolltarifnummer
84661020