??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Terminal de distribuição em Y
Lista de peças
VK000047
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Ecrã
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSA
Tipo de contacto da ficha Ligação A
Feminino
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSB
Tipo de contacto da ficha Ligação B
Macho (ficha)
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDERKABELVERSCHRAUBUNG
Concepção do bucim
sem
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Ligação eléctrica versão A
M8
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Características especiais
ARDTEME_WERKSTOFFDERKONTAKTBESCHICHTUNG
Material de revestimento de contacto
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Ligação eléctrica versão B
ARDTEME_WERKSTOFFDESISOLIERKOERPERS
Material do corpo isolante
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
ARDTEME_WERKSTOFFDESKONTAKTGRUNDKOERPERS
Material da base de contacto
ARDTEME_WERKSTOFFDERVERSCHRAUBUNG
Material da união roscada
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corrente nominal de comutação
ARDTEEL_ANZAHLDERSTECKPLAETZE
Número de ranhuras
2
ARDTEME_BREITE
Largo
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEEL_MAXSTROMBELASTBARKEITPROEASIGNAL
Máx. Capacidade de transporte de corrente por sinal de E/S
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
ARDTEEL_MAXSUMMENSTROM
Máximo. Corrente total
ARDTEEL_POLZAHLDERSTAMMLEITUNG
Número de postes da linha de base
ARDTEEL_POLZAHLDERSTECKPLAETZE
Número de pólos das ranhuras
3
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tensão de funcionamento (AC 50Hz)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensão de funcionamento (DC)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto