??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Testador de sensores
Lista de peças
VY000004HA
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Fonte de alimentação DC, testador de sensores, 120x26x72mm, 18-24V, 0.04A, ligação com grampo de mola 4pin, IP20, Plástico
DESCLONG
Langbeschreibung
Este aparelho de teste de sensores é uma fonte de tensão transportável que pode ser utilizada para verificar o funcionamento de quase todos os sensores DC de 3 ou 4 fios. O consumo de corrente do sensor ligado não deve exceder 40mA. Se a saída de comutação estiver activa, isto é indicado por um sinal visual e um sinal acústico.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Ecrã
Ecrã LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Concepção da ligação eléctrica
Ligação de braçadeira
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
IP20
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material do invólucro
Plástico
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corrente nominal de comutação
0,04mA
ARDTEME_BREITE
Largo
72mm
ARDTEME_HOEHE
Altura
120mm
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
26mm
ARDTEEL_POLZAHL
Número de postes
4
ARDTEEL_AUSGANGSSPANNUNG
Tensão de saída
18 - 24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
50
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto