??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Testeur de capteurs
Nomenclature
VY000004HA
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Alimentation en courant continu, testeur de capteurs, 120x26x72mm, 18-24V, 0,04A, raccordement à ressort 4 pôles, IP20, plastique
DESCLONG
Langbeschreibung
Ce testeur de capteurs est une alimentation en tension transportable qui permet de vérifier le fonctionnement de presque tous les capteurs DC à 3 ou 4 fils. La consommation de courant du capteur raccordé ne doit pas dépasser 40mA. Si la sortie de commutation est active, cela est indiqué par un signal optique et acoustique.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Raccord à compression
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP20
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Plastique
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
0,04mA
ARDTEME_BREITE
Largeur
72mm
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
120mm
ARDTEME_LAENGE
Longueur
26mm
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
4
ARDTEEL_AUSGANGSSPANNUNG
Tension de sortie
18 - 24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
50
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit