TET-1553-6-78
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Trompeter
TET-1553-6-78
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/trompeter/tet_1553_6_78/tet_1553_6_78.prj},{NB=TET-1553-6-78},{PN=TET-1553-6-78},{DESC=TRB Plug Termination, 6 in. Chain, 78 Ohm},{TYPE=TRB},{BS=Straight},{GENDER=Plug},{IMPEDANCE=78 Ohm},{MF=0,001},{BM=Brass},{BP=Nickel},{CP=Gold},{CHAIN=Yes},{CL=6},{ROHSC=No},{DEFAULTSORTATTR=77}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
TET-1553-6-78
Bill of material
TET-1553-6-78
PN
Part Number
TET-1553-6-78
DESC
Description
TRB Plug Termination, 6 in. Chain, 78 Ohm
TYPE
Type
TRB
BS
Body Style
Straight
GENDER
Gender
Plug
IMPEDANCE
Impedance
78 Ohm
MF
Max Frequency
0,001
GHz
BM
Body Material
Brass
BP
Body Plating
Nickel
CP
Contact Plating
Gold
CHAIN
Chain
Yes
CL
Chain Length
6
인치
ROHSC
RohS Compliant
No