피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
TFRRA50-10-UW
Misumi
誘명꽣
롤러/반송 관련 부품
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/53_rollers/tfrra_asmtab.prj},{NB=TFRRA50-10-UW},{NO=50},{MAT=TFRRA},{D1=50.1},{P=10},{ORS=UW},{D2=48.0},{D3=43.2},{R=1.9},{T=6.0},{L=14.0},{PPATH=tfrra/tfrra_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
TFRRA, TFRRS - Transfer Roller
BOM
TFRRA50-10-UW
PN
Part Number
TFRRA50-10-UW
TFRRA50-10-UW
NO
Number
50
50
MAT
Material
Aluminum Alloy
304 Stainless Steel
Aluminum Alloy
304 Stainless Steel
D1
(D1)
50.1
50.1
P
P selection
10
12
15
20
25
10
12
15
20
25
mm
ORS
O ring selection
UW(Urethane Rubber Hardness 94 Milky White)
NB70(Nitrile Rubber Hardness 70 Black)
NB90(Nitrile Rubber Hardness 90 Black)
FB(Fluororubber Hardness 70 Black)
N(No O-Rings)
UW(Urethane Rubber Hardness 94 Milky White)
NB70(Nitrile Rubber Hardness 70 Black)
NB90(Nitrile Rubber Hardness 90 Black)
FB(Fluororubber Hardness 70 Black)
N(No O-Rings)
D2
48.0
48.0
mm
D3
43.2
43.2
mm
R
1.9
1.9
mm
T
6.0
6.0
mm
L
14.0
14.0
mm
D
20.0
mm
M
M4