??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
TG ABS 88-6-o
Bill of material
10040301
MD01
VAR__MANUID_
10040301
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TG ABS 88-6-o
DESCLONG
Langbeschreibung
Leergehäuse, mit Schutzart IP66/IP67, ABS, U<sub>i</sub>=690V AC, U<sub>i</sub>=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, mit Schnellverschluss, Kasten: ABS, grau, Deckel: ABS, grau, glatte Seitenwände<br /><strong>Abmessungen: </strong>84 x 82 x 55 mm<br /><strong>Beigefügtes Zubehör: </strong> Deckelverliersicherung, 4 Befestigungsschrauben für Zubehör
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902813629
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
10040301
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TG ABS 88-6-o
EF000007
EV000270
EF000008
84
EF000040
82
EF000049
55
EF000116
7035
EF000118
false
EF000122
0
EF000123
0
EF000664
true
EF001039
false
EF001062
false
EF001089
false
EF001229
false
EF001257
EV020080
EF002169
EV000139
EF004293
EV006813
EF005474
EV006422
EF005554
0
EF005774
false
EF005823
false
EF006054
false
EF006279
false
EF006569
EV006034
EF007381
false
EF007536
false
EF007965
true
EF009169
false
EF009278
false
EF009582
true
EF011401
false
EF011959
-
EF014986
2.400
EF014987
-
EF014988
-
EF014989
-
EF015208
false
EF020363
false
EF020814
false
EF022994
false
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.1276
LENGTH
82
WIDTH
84
DEPTH
55
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04