7100-0012-6030-002(400)
S+S Regeltechnik
Produkte
Temperatur
Zubehör
Befestigung
Tauchhülsen THE
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{spluss/produkte/temperatur/zubehoer/befestigung/tauchhuelse_the/thermasgardtheva_xx.prj},{NB=7100-0012-6030-002(400)},{LODLEVEL=400},{SA810ID03=7100-0012-6030-002},{SA900ID11=Tauchhülsen THE THE-VA 150MM},{XX=100.000},{D=8.000},{L=300.000},{EL=150},{SA02=3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
S+S Regeltechnik
Description
THERMASGARD® THE - VA ⁄ xx - Tauchhülse aus Edelstahl V4A (1.4571)mit Druckschraube, flachdichtend, zylindrisch, nach DIN 228
Bill of material
7100-0012-6030-002(400)
LODLEVEL
400
300
400
300
SA810ID03
Article/Order number
7100-0012-6030-002
7100-0012-6030-002
SA900ID11
Zubehör-Kurzbeschreibung
Tauchhülsen THE THE-VA 150MM
Tauchhülsen THE THE-VA 150MM
SA02
3
3