??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
Thermoplastic Polyurethane - Thermoplastic Polyurethane
Bill of material
35K100V
PN
Part Number
35K100V
WH
Wheel
35K Thermoplastic Polyurethane
D
Wheel Diameter
Дюйм
W
Tread Width
1 1/4 Дюйм
CAP
Capacity
220 lbs
WB
Bearing Type
Precision Ball
HUB
Hub Length
1.44 Дюйм
BB
Bearing Bore
5/16 Дюйм