DT5677(300)
ditech
396340
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ditech/396340/ag499491.prj},{NB=DT5677(300)},{PRODUKTBILD=eazy-thermostat-2-funk-lcd.png},{IDNR=DT5677},{DESCRIPTION_SHORT=Thermostat 2 Funk, LCD},{LODLEVEL=300},{DESCRIPTION_LONG=Kabellose Temperatursteuereinheit mit präziser Temperaturerfassung ermöglicht den Aufbau einer perfekt abgestimmten Einzelraumregelung - Sollwertabgleich - Drehknopf mit 1/4 Grad Softrastung - Wand- und UP-Dosenmontage - Sollwertbegrenzung - 3 Menüebenen mit vielen Lifestyle-Funktionen - komfortable Bedienung durch Drück-Dreh-Mechanismus Soll-Temperatur Einstellbereich: 5 - 30° C Stromversorgung: 2 x 1,5 V AAA Funkfrequenz: 868 MHz Maße: (BxHxT) 86x86x26 mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
Thermostat 2 Funk LCD
Stückliste
DT5677(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DT5677
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
Thermostat 2 Funk, LCD
LODLEVEL
Level of Detail
300
200
300
200
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
Kabellose Temperatursteuereinheit mit präziser Temperaturerfassung ermöglicht den Aufbau einer perfekt abgestimmten Einzelraumregelung - Sollwertabgleich - Drehknopf mit 1/4 Grad Softrastung - Wand- und UP-Dosenmontage - Sollwertbegrenzung - 3 Menüebenen mit vielen Lifestyle-Funktionen - komfortable Bedienung durch Drück-Dreh-Mechanismus Soll-Temperatur Einstellbereich: 5 - 30° C Stromversorgung: 2 x 1,5 V AAA Funkfrequenz: 868 MHz Maße: (BxHxT) 86x86x26 mm