M8MA25G4Y+M8GA3B
Panasonic Industry Co., Ltd. , Motors for FA & Industrial Application
Compact AC Geared Motors, Brushless Motors_"Special Order Products (For specific customers) / Discontinued Products"
Compact gear motor Discontinued: End/6/2023
Discontinued products / Catalog un-publication products
G series Discontinued: End/1/2007
Worm shaft motor
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{matsushita/cat_unpublication/compact_gear_motor/catalog_un_publication/g_series/worm_shaft_motor/cup_gs_three_phase_motor_asmtab.prj},{NB=M8MA25G4Y+M8GA3B-G},{INPUT=Lead wire},{S=80},{R=25},{P=Three phase 200 V},{RA=1/3},{G=M8GA_B (Ball bearing type without Hinge)},{PPATH=assemblies/cup_gs_three_phase_motor_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Panasonic Industry Co., Ltd. , Motors for FA & Industrial Application
Description
Three phase motor
Bill of material
M8MA25G4Y+M8GA3B
INPUT
Input
Lead wire
Terminal box
With shield connector
Lead wire
Terminal box
With shield connector
S
Size mm
80
90
80
90
R
Rated output W
25
25
P
Power supply V
Three phase 200 V
Three phase 230 V (UL standard)
Three phase 200 V
Three phase 230 V (UL standard)
RA
Ratio
1/3
1/3.6
1/5
1/6
1/7.5
1/9
1/10
1/12.5
1/15
1/18
1/20
1/25
1/30
1/36
1/50
1/60
1/75
1/90
1/100
1/120
1/150
1/180
1/3
1/3.6
1/5
1/6
1/7.5
1/9
1/10
1/12.5
1/15
1/18
1/20
1/25
1/30
1/36
1/50
1/60
1/75
1/90
1/100
1/120
1/150
1/180
G
Gear head
M8GA_B (Ball bearing type without Hinge)
M8GA_B (Ball bearing type without Hinge)
CNSORDERNO
Order code
M8MA25G4Y+M8GA3B