??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Sikla
Описание
Tie Rod STR ss - Tie Rod STR ss
Спецификация
171920
TYP
Typ
550/350
LODLEVEL
LOD Level
R
Pipe
R 1/2''
SL
Length of shank
490 mm
BO
Bore
11 mm
G
Weight
0.50 kg
VERP
Packing
10 Stück
ARTNR
Part No.
171920
ES
recommended bolt for fixing to Support Bracket
M10x80
ZL
Perm. load under tension and pressure
7 kN
ZLZ
Perm. load (tension and pressure) in civil protection applications
12.0 kN
CNSSORT
Sorting key
999