??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Tilting adaptor +/–45° for command panels with support arm connection Ø 130 mm - Support arm system CP 60/120
Спецификация
6206.420 (W=0)
BEST
Арт. №
6206.420
W
уголок
°
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Designation 1
Tilting adaptor +/–45°
BEZ2
Designation 2
for command panels with support arm connection Ø 130 mm
GEW
Вес
1.200 kg
CNSECLASS51
27-18-92-47
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-40-05-56
CNSETIM40
EC000882