VY03E115
Ipf Electronic
anschlusstechnik
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ipf_electronic/anschlusstechnik/zeitstufen.prj},{NB=VY03E115},{IDNR=VY03E115},{ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE_VERZOEGERT_SCHLIESSER=1},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=1},{ARDTEEL_ANZAHLDERZEITBEREICHE=1},{ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA=3},{ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB=4},{DESCSHORT=Zeitstufe, Ausschaltverzögerung, 0,03s, 10-35V DC, 1x NO, M12 3polig 0,3m, IP67, Kunststoff}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Zeitstufen
Bill of material
VY03E115
IDNR
VY03E115
VY03E115
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zeitstufe, Ausschaltverzögerung, 0,03s, 10-35V DC, 1x NO, M12 3polig 0,3m, IP67, Kunststoff
Zeitstufe, Ausschaltverzögerung, 0,03s, 10-35V DC, 1x NO, M12 3polig 0,3m, IP67, Kunststoff
DESCLONG
Langbeschreibung
Unsere multifunktionalen Zeitrelais / Impulsverlängerungen sind bei der Lösung vieler kleinsteuerungstechnischer Problemstellungen eine echte Alternative. So lassen sich z.B. die Eingangssignale nach einer voreingestellten Zeit einschalt- oder aussschaltverzögern. Um die Lagerhaltung zu reduzieren, bieten sich Multifunktionsrelais an, die neben den bereits erwähnten Funktionen auch Betriebsarten wie einschaltwischend, impulsformend oder taktend beherrschen. Darüber hinaus ist auch eine Stern-/Dreieck-Umschaltung für Lastschütze in der Motoranlaufsteuerung integriert. Das Umkehren der Schaltlogik oder auch der Polarität ist mit unseren flinken Signalumkehrstufen / Verlängerungen möglich. Diese zeichnen sich durch enorm kurze Ansprechzeiten und eine hohe Schaltfrequenzen aus. Als Eingangsbeschaltung für eine SPS sind die Geräte ideal, um kurze Signalwechsel oder Pegeländerungen zu erfassen.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
VY03E115
VY03E115
DELTIME
Planlieferzeit
42
42
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
ARDTEEL_ARTDERSIGNALVERARBEITUNG
Art der Signalverarbeitung
Ausschaltverzögerung
Ausschaltverzögerung
ARDTEEL_ARTDESAUSGANGSSIGNALS
Art des Ausgangssignals
PNP
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSA
Art des Steckkontaktes Anschluss A
Female (Buchse)
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSB
Art des Steckkontaktes Anschluss B
Male (Stecker)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Schließer
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESEINGANGSSIGNALS
Ausführung des Eingangssignals
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALAUSGANGS
Ausführung des Signalausgangs
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALEINGANGSA
Ausführung des Signaleingangs A
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Ausführung elektrischer Anschluss A
M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Ausführung elektrischer Anschluss B
M12
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
manuelle Einstellung
manuelle Einstellung
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSA
Kabelzuführung Anschluss A
gerade
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSB
Kabelzuführung Anschluss B
gerade
gerade
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
Direktmontage
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP67
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE_VERZOEGERT_SCHLIESSER
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer
1
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
1
ARDTEEL_ANZAHLDERZEITBEREICHE
Anzahl der Zeitbereiche
1
ARDTEME_DURCHMESSER
Durchmesser
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
150mA
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
0,3m
0,3m
ARDTEME_LAENGE
Länge
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
20mA
20mA
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA
Polzahl Anschluss A
3
3
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB
Polzahl Anschluss B
4
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Schaltspannung
35V
35V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
10 - 35
10 - 35
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
ARDTEEL_IMPULSVERLAENGERUNG
Impulsverlängerung
30
30
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-25 - 70
-25 - 70
ARDTEEL_ZEITBEREICH
Zeitbereich
0,03
0,03
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt