??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
TIR - Maniglia a tirante
Bill of material
7381010
CODE
code
MOD
Modello
A
57 mm
B
15 mm
H
30 mm
D
E
mm
F
16 mm
WGT
weight
g
MAT
Materiale
Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro. Finitura opaca. Foro cieco filettato.