피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
RS35-TI-1-RP+4L-MZJR
Tsubakimoto Chain Co.
RS Chains
Corrosion Resistant Roller Chain
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tsubakimoto/rs_chain/corrosion_resistant_roller_chain/titanium_roller_chain_asmtab.prj},{NB=RS35-TI-1-RP+4L-MZJR},{SIZE=RS35},{SERIES=TI},{NOL=1},{PT=RP},{NL=4},{P=9.525},{TE=R},{NOLMIN=1},{NOLMAX=1},{NLMIN=4},{NLMAX=320},{R=5.08},{W=4.78},{T=1.25},{H1=9},{H2=7.8},{D=3.59},{PPATH=parts/corrosion_resistant_roller_chain_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Tsubakimoto Chain Co.
내용
Titanium Roller Chain
BOM
RS35-TI-1-RP+4L-MZJR
CNSORDERNO
주문번호
RS35-TI-1-RP+4L-MZJR
RS35-TI-1-RP+4L-MZJR
SIZE
Size
RS35
RS35
SERIES
Series
TI
NOL
Number of strands
1
PT
Pin type
RP
NL
Number of links
P
Pitch
9.525
9.525
mm
CL
Connecting link
MZJ
TE
Type of End link(R)
R