??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
TK PC 1818-6f-tm
Bill of material
13701301
MD01
VAR__MANUID_
13701301
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TK PC 1818-6f-tm
DESCLONG
Langbeschreibung
Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Polycarbonat, zertifiziert durch UL (UL 50 &amp; CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E &amp; CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (Ammoniakbeständigkeit), DNV (Klasse: Schiffe &amp; Offshore-Anlagen), U<sub>i</sub>=690V AC, U<sub>i</sub>=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, Kasten: Polycarbonat, grau, Deckel: Polycarbonat, transparent, Ausschlagmembranen, M16/M20/M25/M32, (12 seitlich)<br /><strong>Abmessungen: </strong>182 x 180 x 63 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902933044
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
13701301
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TK PC 1818-6f-tm
EF000007
EV000270
EF000008
182
EF000040
180
EF000049
63
EF000116
7035
EF000118
false
EF000122
0
EF000123
0
EF000664
true
EF001039
false
EF001062
false
EF001089
false
EF001229
false
EF001257
EV000154
EF002169
EV000139
EF004293
EV006814
EF005474
EV006422
EF005554
0
EF005774
true
EF005823
true
EF006054
false
EF006279
false
EF006569
EV006034
EF007381
false
EF007536
false
EF007965
true
EF009169
false
EF009278
false
EF009582
true
EF011401
true
EF011959
EV014040
EF014986
7.500
EF014987
-
EF014988
-
EF014989
-
EF015208
false
EF020363
false
EF020814
false
EF022994
false
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.475
LENGTH
180
WIDTH
182
DEPTH
63
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04