??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 76
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TK Series - Boquilla
Lista de materiales
1/4TT-SS+TK-SS7.5
PN
Número de Parte
MODEL
Model
TK
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
1/4
TT
Macho/Hembra
CS
Tamaño Capacidad
THD
Tipo Rosca
NPT
MAT
Materiales
SP
Patrón de Aspersión
Aspersión Plana
EOD
Equiv Diam Orificio
FRC3
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3 psi
FRC7
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 7 psi
FRC10
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 10 psi
FRC20
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
FRC30
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 30 psi
FRC40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
FRC60
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 60 psi
SA7
Ángulo de Aspersión a 7 psi
SA20
Ángulo de Aspersión a 20 psi
SA60
Ángulo de Aspersión a 60 psi
L
mm
S1
0.688 mm