피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English (United States)
TKKPWE-M8-L30
A&T-3D Gallery
zonghe
33
bashou
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/bashou/tkkpwe.prj},{NB=TKKPWE-M8-L30},{CODE=TKKPWE},{CODE1='TKKPWE','TKKPWF'},{CZ1=PA6},{M=8},{L=30},{D=30},{D1=18},{H=21},{HH=0},{CKZL=0.02},{PDF=TKKPWE.PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
TKKPWE - 旋钮(五角)
Bill of material
TKKPWE-M8-L30
CODE
代号
TKKPWE
TKKPWF
TKKPWE
TKKPWF
LX
类型
外螺纹型
外螺纹型
CZ1
握柄部-材质
PA6
CZ2
嵌件-材质
1215MS
1215MS
M
8
8
mm
L
30
30
mm
D
30
30
mm
D1
18
18
mm
H
21
21
mm
HH
h
0
0
mm
CKZL
参考重量
0.02
0.02
kg/pcs
PDF
TKKPWE.PDF