??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
TLAX - Glissière télescopique inox, extension 100%, guidage par galets
Nomenclature
TLAX26-0300Q
INFO1
long description
Le TLAX est une glissière télescopique à rouleau avec des éléments en acier inoxydable. Il offre d'excellentes performances de course lisses et sans jeu, ainsi que des capacités de charge élevée et une faible flexion grâce à l'élément intermédiaire rigide. Principaux avantages: • Résistance élevée à la corrosion grâce aux rails et à l'élément intermédiaire dans AISI304 et aux rouleaux dans AISI 440C durci. • Force d'ouverture / fermeture très basse et excellente qualité de mouvement, même sous la charge, grâce à sa flexion minimale • Environnements grâce aux grands éléments roulants et patins avec racleurs • Plat de température de fonctionnement large de -20 ° C à + 80 ° C.
CODE
Code
TYP
Type
TLAX
SIZE
Taille
L
Longueur
mm
H
Stroke
mm
POS
Position
P
mm
NOH
Nb de trous d'accès Y
A
mm
B
mm
D
mm
E
mm
F
mm
FS
Type of Fixing screws
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
N
WEIGHT
Poids
kg