??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Rollon
Descripción
TLAX - Guía telescópica de acero inoxidable, extensión total, rodamientos de bolas radiales (carga máx. 2133 N, longitud máx. cerrada 1600 mm)
Lista de materiales
TLAX26-0300Q
INFO1
long description
La TLAX es una guía telescópica de rodillos con elementos de acero inoxidable. Ofrece un excelente rendimiento con movimientos suaves y sin holguras, junto con altas capacidades de carga y baja deflexión gracias a su elemento intermedio rígido. Ventajas principales:• Alta resistencia a la corrosión gracias a las guías y al elemento intermedio fabricados en AISI304 y a los rodillos en AISI 440C endurecido.• Muy baja fuerza de apertura / cierre y excelente calidad de movimiento, incluso bajo carga, gracias a su mínima deflexión.• Excelente fiabilidad en entornos sucios gracias a los grandes elementos rodantes y cursores con rascadores.• Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 °C a +80 °C.
CODE
Código
TYP
Tipo
TLAX
SIZE
Tamaño
L
Longitud
mm
H
Stroke
mm
POS
Position
P
mm
NOH
N° of access holes
A
mm
B
mm
D
mm
E
mm
F
mm
FS
Type of Fixing screws
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
N
WEIGHT
Peso
kg