??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
TLAX - Teleskopschiene aus Edelstahl, Vollauszug, kugelgelagerte Rollen (max. Belastung 2.133 N, max. geschlossene Länge 1.600 mm)
Stückliste
TLAX26-0300Q
INFO1
long description
Die TLAX ist eine rollengeführte Teleskopschiene mit Edelstahlelementen. Sie bietet hervorragende Leichtgängigkeit und Spielfreiheit sowie hohe Tragfähigkeiten und geringe Durchbiegung durch das steife Zwischenelement. Hauptvorteile: • Hohe Korrosionsbeständigkeit dank Schienen und Zwischenelementen aus AISI304, sowie Rollen aus gehärtetem AISI 440C. • Sehr geringe Öffnungs-/Schließkraft und hervorragende Laufeigenschaften, auch unter Last, dank minimaler Durchbiegung. • Hervorragende Zuverlässigkeit bei verschmutzter Umgebung durch große Rollen und Abstreifer. • Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +80°C.
CODE
Bestellbezeichnung
TYP
Typ
TLAX
SIZE
Baugröße
L
Länge
mm
H
Stroke
mm
POS
Position
P
mm
NOH
Anzahl der nutzbaren Bohrungen
A
mm
B
mm
D
mm
E
mm
F
mm
FS
Type of Fixing screws
CORAD
C0rad - Tragzahl für ein Schienenpaar
N
WEIGHT
Gewicht
kg