??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Rollon
説明
TLQ...P - 硬化鋼製テレスコピックレール。カスタム可能なストロークタイプ、昇降軸アプリケーション、複列ボールベアリング(最大定格荷重5357 N、閉じた状態で最長1970mm)
部品表
TLQ18PF-0370
INFO1
Long description
TLQは、複列ボールベアリング使用、高周波焼き入れ転動面、ローラータイプのテレスコピックレールです。角型の断面をもつ大変コンパクトなスライドで、アキシアル、ラジアル方向ともに高い許容荷重が得られます。コンパクトサイズで軽量なので、昇降軸アプリケーションに特に適しています。ストロークのカスタマイズ可能。主な特長:• 複列ボールベアリングを備えた特殊なローラーは、完全硬化処理を施されており、高い許容荷重を保証。• 要求の厳しい自動化アプリケーション用の設計 (高荷重、高速、衝撃、可変ストロークなど.)。ストロークは、スライダーの間隔を再配置することにより、簡単にカスタマイズ可能。• たわみが最小限におさえられるため、荷重がかかった状態でも開閉が容易で、スムーズな動き。• 強力なワイパーに潤滑油を含ませたフェルトを装着し、適切な洗浄、潤滑、低メンテナンス。• 高周波焼き入れおよび多数の表面処理オプションにより、高い耐食性、長寿命。• -20°C から +110°Cの幅広い使用可能温度。
CODE
Code
TYP
タイプ
TLQ...P
SIZE
サイズ
mm
SH
Sliders holes type
L
Rail length
mm
H
ストローク
mm
POS
Position
mm
A
mm
C
mm
H1
mm
B
mm
D
mm
H2
mm
E
mm
F
mm
G
mm
M
mm
T
mm
N
mm
P
mm
Q
SNOR
Sliders - Num. of rollers
3
SL
Sliders - Length L
mm
Z
mm
V
mm
CC
C - Load capacity for a pair of rails
N
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
N
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
N
MX
Mx - moment for a pair of rails
Nm
MY
My - moment for a pair of rails
Nm
MZ
Mz - moment for a pair of rails
Nm
WEIGHTM
Weight/meter
kg/m
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
kg
WEIGHT
重量
kg