Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
TLQ18PF-0370
Rollon
베어링 포함 텔레스코픽 레일: TELERACE
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rollon/telerace/tlq_new_asmtab.prj},{NB=TLQ18PF-0370(0)},{INFO1=info1_tlq..p},{TYP=TLQ...P},{SIZE=18},{SH=F},{SHX='F','F = all threaded holes'},{L=370},{LX=370,450,530,610,690,770},{POS=0},{ST=},{STX='','Rollon-Nox'},{E=18},{F=29.4},{G=19.0},{M=15},{T=3},{N=8},{P=-},{Q=M4},{Z=48},{V=21},{MX=6},{WEIGHTM=1.4},{WEIGHT4SL=0.4},{INFO=Catalogue},{PPATH=tlq_new_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
TLQ...P - 질화 스틸 텔레스코픽 레일, 사용자 지정 가능 연장, 수직 어플리케이션, 겹줄 볼 베어링(최대 하중 5357 N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)
BOM
TLQ18PF-0370
INFO1
Long description
TLQ는 고주파 경화 처리 구동면과 겹줄 볼 베어링이 장착된 롤러 텔레스코픽 레일입니다. 그리고 축 방향 및 방사상 모두에서의 우수한 하중 용량을 제공하는 사각 단면 초소형 슬라이드이며 소형 크기 및 경량으로 수직 어플리케이션에 매우 적합합니다. 사용자 지정 스트로크 가능.주요 장점:• 겹줄 볼 베어링이 장착된 특수 강화 롤러를 통한 고하중 용량.• 까다로운 자동화 어플리케이션(고하중 및 속도, 충격, 가변 스트로크 등)용으로 설계됨.• 스트로크는 슬라이더 거리를 재조정하여 편리하게 사용자 지정할 수 있습니다.• 최소 변형 덕분에 하중이 가해진 경우에도 매우 낮은 개방/폐쇄 힘 및 우수한 이동.• 강력한 와이퍼의 사전 오일 충전 펠트를 통한 우수한 청소, 적절한 윤활 및 유지보수 감소.• 고주파 표면 경화 및 다양한 표면 처리로 높은 내식성 및 내구성.• -20°C~+110°C의 넓은 사용 온도 범위.
CODE
Code
TLQ18PF-0370
TLQ18PF-0370
TYP
타입
TLQ...P
SIZE
사이즈
18
18
mm
SH
Sliders holes type
F = all threaded holes
F = all threaded holes
L
Rail length
370
450
530
610
690
770
370
450
530
610
690
770
mm
H
스트로크
370
370
mm
POS
Position
Closed
Open
Closed
Open
mm
A
185
185
mm
C
47
47
mm
H1
185
185
mm
B
185
185
mm
D
47
47
mm
H2
185
185
mm
E
18
18
mm
F
29.4
29.4
mm
G
19.0
19.0
mm
M
15
15
mm
T
3
3
mm
N
8
8
mm
P
-
-
mm
Q
M4
M4
SNOR
Sliders - Num. of rollers
3
SL
Sliders - Length L
87.0
87.0
mm
Z
48
48
mm
V
21
21
mm
CC
C - Load capacity for a pair of rails
929
929
N
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
451
451
N
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
352
352
N
MX
Mx - moment for a pair of rails
6
6
Nm
MY
My - moment for a pair of rails
95
95
Nm
MZ
Mz - moment for a pair of rails
110
110
Nm
WEIGHTM
Weight/meter
1.4
1.4
kg/m
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
0.4
0.4
kg
WEIGHT
중량
0.518
0.518
kg