??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
TLR…P/TLR…AP - Guida telescopica cuscinetti a due giri di sfere in acciaio temprato, applicazioni a corsa variabile, estrazione completa (max. carico 8326 N, max. lunghezza chiusa 1970 mm)
Lista materiale
TLR18P-0290R
INFO1
Descrizione lunga
La guida TLR..P è una guida telescopica con cuscinetti a due giri di sfere con elemento intermedio molto rigido a forma di S. Sono caratterizzate da un elevata capacità di carico , una bassa flessione in posizione aperta e un movimento fluido senza gioco.La taglie 28 e 43 hanno piste di scorrimento temprate ad induzione e rettificate. La misura 18 è indurita con processo di nitrurazione e ossidazione Rollon-Nox. Le guide TLR..AP, usate in coppia, permettono di correggere errori di disallineamento tra le strutture di fissaggio. Riferirsi al catalogo per i valori massimi di compensazione ammissibili.
INFO2
Descrizione aggiuntiva
*Il file CAD delle guide TLR..AP è lo stesso delle guide TLR..P
CODE
Codice
TYP
Tipo
TLR..P / TLR..AP *
SIZE
Sezione
mm
L
Lunghezza guida
mm
H
Corsa
mm
POS
Posizione
TS
Tipo guida
A
mm
B
mm
E
mm
D
mm
V
G
mm
M
mm
S
mm
C
C - Load capacity for a pair of rails
N
NOH
N° of access holes
WEIGHT
Peso
kg