피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Hook clamps TLWS-E1TLX (0-0)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Latches
Toggle clamps
TLWS.
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/12/4_toggle_clamps/tlws/tlws_etx_asmtab.prj},{NB=Hook clamps TLWS-E1TLX (0-0)},{CODE=GG.ES1120},{GROESSE=100},{FH=1000},{A=8.3},{B1=52.5},{B2=21.5},{B3=24},{B4=29},{D1=5},{D3=4.2},{H1=18},{H2=13.3},{H3=25.0},{L1=117.5},{L2=22},{L3=34.5},{L4=6.5},{L5=5.5},{L6=20},{M1=20.0},{M2=13},{M3=17.5},{R=51.0},{S=1.5},{W1=19},{W2X=7.000},{A1=117.5},{D1X=51.0},{RX=5.5},{D2X=58.0},{SX=19.0},{B=18},{C=8.3},{E=25.0},{F=29},{G=13},{H=17.5},{I=20.0},{K=6.5},{L=52.5},{M=24},{N=13.3},{O=1.5},{PX=22.0},{Q=4.2},{DD=5},{FF=100},{GR=63},{VER=1},{RODROT=1.190},{VER3=2},{DIM01=8.3},{DIM02=66.5},{DIM03=21.5},{DIM04=24},{DIM05=29},{DIM06=5},{DIM08=4.2},{DIM09=18},{DIM10=13.3},{DIM11=25.0},{DIM12=117.5},{DIM13=22},{DIM14=34.5},{DIM15=6.5},{POS=0},{DIM24=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
TLWS-ETX - Hook clamps
Bill of material
Hook clamps TLWS-E1TLX (0-0)
CODE
Code
GG.ES1120
GG.ES1120
DESCRIPTION
Description
TLWS-E1TLX
TLWS-E1TLX
POS
Position
closed
open
closed
open
DIM01
a
8.3
8.3
DIM02
b1
66.5
66.5
DIM03
b2
21.5
21.5
DIM04
b3
24
24
DIM05
b4
29
29
DIM06
d1
5
5
DIM07
d2
M5
M5
DIM08
d3
4.2
4.2
DIM09
h1
18
18
DIM10
h2
13.3
13.3
DIM11
h3
25.0
25.0
DIM12
l1
117.5
117.5
DIM13
l2 min
22
22
DIM14
l3 min
34.5
34.5
DIM15
l4
6.5
6.5
DIM16
l5
5.5
5.5
DIM17
l6
20
20
DIM18
m1
20.0
20.0
DIM19
m2
13
13
DIM20
m3
17.5
17.5
DIM21
r (w2=0)
51.0
51.0
DIM22
s
1.5
1.5
DIM23
w stroke
12
12
DIM24
w2
mm
DIM25
FH
1000
1000
N
WEIGHT
Weight
65
65
g