??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 20
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
TMS-LRG-BK - 大NBR密封塞(黑色)
明细表
107752 TMS-LRG-BK
ARTNR
料号
PREVIEW
Preview
DES
描述
IP
IP等级
MAT
材质
NBR
T
材料温度区间
-40 到 +125 °C
NE
适用线数
IR1
线径范围1(∅)
mm
B
宽度
53 mm
L
长度
39 mm
H
高度(mm)
17 mm
W
产品重量
g
WP
包装重量
kg
PK
包装方式
批量包装
PA
包装数量
10
MOQ
发货数量
10
CN
海关关税号
40169300