??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
TMS-SRC-BK - Gommini passacavo conici, piccoli NBR (nero)
Lista materiale
107764 TMS-SRC-BK
ARTNR
Num.Art.
107764
PREVIEW
DES
Descrizione
TMS-SRC-BK
IP
Protezione IP
IP65
MAT
Materiale della membrana
NBR
T
Range di temperatura
-40 a 125 °C
NE
Numero guide di passaggio
1
IR1
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
2 - 11 mm
B
Larghezza
29.5 mm
L
Lunghezza
19 mm
H
Altezza
17 mm
W
Peso articolo
9.03 g
WP
Peso unità di imballaggio
0.09 kg
PK
Imballaggio
Imballaggio multiplo
PA
Unità di imballaggio
10
MOQ
Quantità di consegna
10
CN
Numero tariffa doganale
40169300