??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
TMS-SRC-BK - Kabeltülle konisch, klein NBR (Schwarz)
Stückliste
107764 TMS-SRC-BK
ARTNR
Art.Nr.
107764
PREVIEW
DES
Beschreibung
TMS-SRC-BK
IP
IP Schutzart
IP65
MAT
Material der Membrane
NBR
T
Material Temperaturbereich
-40 bis +125 °C
NE
Anzahl Kabeldurchführungen
1
IR1
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
2 - 11 mm
B
Breite
29.5 mm
L
Länge
19 mm
H
Höhe
17 mm
W
Gewicht Artikel
9.03 g
WP
Gewicht Verpackungseinheit
0.09 kg
PK
Verpackung
Großverpackung
PA
Verpackungseinheit
10
MOQ
Liefereinheit
10
CN
Zolltarifnummer
40169300