210 L180 oG DN0 F00 RAL- DL350 N1(1 180 1 350 0 00 - 1)
heuel
Roof systems
TopStep
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{heuel/dachtritt_systeme/topstep/topstep_asmtab.prj},{NB=210 L180 oG DN0 F00 RAL- DL350 N1(1_180_1_350_0_00_-_1)},{LOD=1},{DESC=TopStep-Dachtrittsystem wird mit einem Edelstahlhalteband an einer zusätzlichen Montagelatte angeschraubt},{W=180},{L=1},{DL=350},{ANG=0},{CLR=00},{RAL=-},{RAL2=[' ':'~']},{RAIL=1},{PPATH=assemblies/topstep_asmtpl.prj},{PZ=Prüfzeugnis},{DRAW=Zeichnung},{DRAWFIX=Zeichnung Halter},{MANU=Einbauanleitung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
heuel
Description
TopStep - TopStep
Bill of material
210 L180 oG DN0 F00 RAL- DL350 N1(1_180_1_350_0_00_-_1)
CNSORDERNO
Order Number
210 L180 oG DN0 F00 RAL- DL350 N1
LOD
Level of detail
300
200
350
300
200
350
DESC
Description
TopStep roof access system is screwed to an additional mounting plate with a stainless steel strap
W
Width
180
460
800
180
460
800
mm
L
Length (number of brick rows)
DL
Covering length
mm
값 입력 DL
Covering length
mm
cm
inch
ft
확인
ANG
Roof pitch
°
CLR
Colour
ALU - Nature
Natural red
Dark brown
Anthracite
Black
Cooper
Maroon
Add color No.
ALU - Nature
Natural red
Dark brown
Anthracite
Black
Cooper
Maroon
Add color No.
RAL
Add color No.
-
-
VER
Offset
250
RAIL
Railing
Without
Without
CNSWEIGHT
Weight
1.852
kg
PZ
Certificate
Certificate
DRAW
Drawing
Drawing
DRAWFIX
Holder drawing
Holder drawing
MANU
Manual
Manual