카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.05.10.00058 TVN G1/4-AG 8.4 N041
Schmalz
Vacuum Components
Valve Technology
Touch Valves
Touch Valves TV / TVN
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/ventiltechnik/tastventile/tastventile_tv_tvn/10_05_10_00058.prj},{NB=SCHMALZ 10.05.10.00058 TVN G1/4-AG 8.4 N041},{NAME=10_05_10_00058},{INAME=10_05_10_00058},{SHA256=lEWY50ILXy70vOMCllWO6pFyVVuVJwo5YjaHM6cuQfU=},{NNCUSTOM=TVN G1/4-AG 8.4 N041},{NTCUSTOM=Tastventil},{NBCUSTOM=TVN G1/4-AG 8.4 N041},{LINACUSTOM=TVN G1/4-AG 8.4 N041},{ARTNR=10.05.10.00058},{C121=16.8},{C119=8.7},{C132=G1/4\"-AG},{C111=10},{C109=45.7},{C110=12.3},{C617=3},{C133=11},{C140=17},{C171=8.4},{C922=78},{C923=4.6},{C575=9.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Touch Valves TV / TVN - TVN G1/4-AG 8.4 N041
Bill of material
SCHMALZ 10.05.10.00058 TVN G1/4-AG 8.4 N041
NAME
Name
10_05_10_00058
NNCUSTOM
TVN G1/4-AG 8.4 N041
NTCUSTOM
Tastventil
NBCUSTOM
TVN G1/4-AG 8.4 N041
LINACUSTOM
TVN G1/4-AG 8.4 N041
ARTNR
Order number
10.05.10.00058
C121
D
16.8
mm
C119
D1
8.7
mm
C132
G1
G1/4"-AG
C111
L
10
mm
C109
L1
45.7
mm
C110
L2
12.3
mm
C617
L3
3
mm
C133
LG1
11
mm
C140
SW1
17
mm
C171
Z
8.4
mm
C922
Nenndurchfluss
78
l/min
C923
Nenndurchfluss
4.6
mł/h
C575
Weight
9.8
g