??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TPI_GT5,TPKI_GT5,TPBI_GT5,TPNI_GT5,TPDI_GT5,TPKDI_GT5,TPBDI_GT5,TPNDI_GT5 - 齿型惰轮-5GT型
明细表
TPNI20GT5090
MODEL
型号
LV1
类型
MAT
带轮材质
FMAT
法兰材质
BMAT
轴承材质
SUR
带轮表面处理
CODE
Code
VAR02
齿数
VAR04
适用皮带
VAR06
轴径d
8 mm
FIX02
P.D.
31.83 mm
FIX04
O.D.
30.69 mm
FIX06
F
35 mm
FIX08
E
24 mm
FIX10
A
mm
FIX12
W
mm
FIX14
S
mm
FIX16
Dh
mm
FIX18
轴承尺寸 No
FIX20
轴承尺寸 D
mm
FIX22
轴承尺寸 B
mm
VAR10
不铆接法兰
VAR12
法兰切割
VAR14
FC 指定单位0.5mm
mm
FIX95
资料文档
资料文档