??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TPI_H,TPKI_H,TPBI_H,TPNI_H,TPDI_H,TPKDI_H,TPBDI_H,TPNDI_H - 齿型惰轮-H型
明细表
TPNI14H075
MODEL
型号
LV1
类型
MAT
带轮材质
FMAT
法兰材质
BMAT
轴承材质
SUR
带轮表面处理
CODE
Code
VAR02
齿数
VAR04
适用皮带
VAR06
轴径d
mm
FIX02
P.D.
56.60 mm
FIX04
O.D.
55.22 mm
FIX06
F
61 mm
FIX08
E
45 mm
FIX10
A
21 mm
FIX12
W
26 mm
FIX14
S
mm
FIX16
Dh
mm
FIX18
轴承尺寸 No
6201ZZ×2
FIX20
轴承尺寸 D
32 mm
FIX22
轴承尺寸 B
10 mm
VAR10
不铆接法兰
VAR12
法兰切割
VAR14
FC 指定单位0.5mm
mm
FIX95
资料文档
资料文档