Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
TQAX26-0400Q
Rollon
TELERACE
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rollon/telerace/tqax_new_asmtab.prj},{NB=TQAX26-0400Q(0)},{INFO1=info1_tqax..p},{TYP=TQAX},{SIZE=26},{L=400},{LX=400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200},{POS=0},{ST=Electro-polish},{E=26.0},{F=44.0},{M=25},{T=4},{N=-},{P=M5},{SNOR=3},{SL=80},{Z=25.0},{V=30},{S=14},{NOH=2},{B=28},{MX=6},{WEIGHTR=1.6},{WEIGHT4SL=0.4},{INFO=Catalogue},{PPATH=tqax_new_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
TQAX - 不锈钢伸缩导轨,可自定义伸长长度,垂直应用,径向滚珠轴承(最大承重 1880 N,最大闭合长度 1600 mm)
明细表
TQAX26-0400Q
INFO1
Long description
TQAX 是一种采用径向滚珠轴承和不锈钢元件的滚子伸缩导轨。方形横截面滑块适用范围广泛,具有很好的轴向和径向承重能力,紧凑轻盈,非常适合垂直应用。可自定义行程。主要优点:• AISI304 导轨和中间件以及淬火 AISI 440C 滚子带来高防腐蚀性。• 调整滑块距离,可以轻松定制行程。• 由于偏转最小,打开/闭合力极低,即使承重仍具有出色移动质量。• 由于采用大滚动件,滑块与浮动刮刀,在脏污环境中具有极高可靠性。• 运行温度范围 -20°C 至 +80°C。
CODE
Code
TQAX26-0400Q
TQAX26-0400Q
TYP
类型
TQAX
SIZE
尺寸
26
26
L
Length
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
950.000
1000.000
1100.000
1200.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
950.000
1000.000
1100.000
1200.000
mm
H
行程
400
400
mm
POS
Position
Closed
Open
Closed
Open
A
172
172
mm
C
62
62
mm
H1
200
200
mm
E
26.0
26.0
mm
F
44.0
44.0
mm
M
25
25
mm
T
4
4
mm
N
-
-
mm
P
M5
M5
SNOR
Sliders - Num. of rollers
3
SL
Sliders - Length L
80
80
mm
Z
25.0
25.0
mm
V
30
30
mm
S
14
14
mm
NOH
N° of access holes
2
2
B
28
28
mm
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
836
836
N
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
292
292
N
MX
Mx - Moment for a pair of rails
6
6
Nm
MY
My - Moment for a pair of rails
98
98
Nm
MZ
Mz - Moment for a pair of rails
144
144
Nm
WEIGHTR
Rail Weight
1.6
1.6
kg/m
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
0.4
0.4
kg
WEIGHT
重量
1.04
1.04
kg