??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
TQAX - Glissière télescopique inox, extension 100%, guidage par galets, course ajustable, adapté pour fonctionnement vertical
Nomenclature
TQAX26-0400Q
INFO1
Description détaillée
Le TQAX est un rail télescopique à galets avec des roulements à billes radiaux et des éléments en acier inoxydable. Il s'agit d'une glissière très compacte à section carrée qui offre de bonnes capacités de charge, tant axiales que radiales, et qui est particulièrement adaptée aux applications verticales, grâce à sa compacité et à son poids léger. Principaux avantages:- Haute résistance à la corrosion grâce aux rails et à l'élément intermédiaire en AISI304 et aux galets en acier trempé AISI 440C.- Possibilité de personnaliser facilement la course en repositionnant les distances entre les patins.- Force d'ouverture/fermeture très faible et excellente qualité de mouvement, même sous charge, grâce à la faible flexion.- Excellente fiabilité dans les environnements pollués grâce aux galets et aux patins avec racleurs.- Large plage de température de fonctionnement de -20°C à +80°C.
CODE
Code
TYP
Type
TQAX
SIZE
Taille
L
Longueur
mm
H
Course
mm
POS
Position
A
mm
C
mm
H1
mm
E
mm
F
mm
M
mm
T
mm
N
mm
P
SNOR
Nb galets patin
3
SL
Longueur patin - L
mm
Z
mm
V
mm
S
mm
NOH
Nb de trous
B
mm
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
N
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
N
MX
Moment Mx pour une paire de rails
Nm
MY
Moment Mx pour une paire de rails
Nm
MZ
Moment Mx pour une paire de rails
Nm
WEIGHTR
Poids du rail
kg/m
WEIGHT4SL
Poids 4 patins
kg
WEIGHT
Poids
kg