??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
TQAX - Guida telescopica a cuscinetti in acciaio inox, corsa regolabile, applicazioni verticali (max. carico 1880 N, max. lunghezza chiusa 1600 mm)
Lista materiale
TQAX26-0400Q
INFO1
Descrizione lunga
TQAX è una guida telescopica con perni volventi ed elementi in acciaio inox. È caratterizzata da un ingombro compatto quasi quadrato, e si presta ad essere impiegata con carichi sia in direzione radiale che assiale, specialmente per movimenti in verticale grazie alla compattezza e al peso ridotto. Corsa personalizzabile.Vantaggi principali:• Elevata resistenza alla corrosione grazie alle guide e all’elemento intermedio in AISI304 e ai cuscinetti temprati in AISI 440C.• Corsa facilmente personalizzabile grazie al riposizionamento delle distanze tra i cursori.• Forza di apertura/chiusura estremamente ridotta ed eccellente qualità di movimento anche sotto carico, grazie alla flessione minima.• Eccellente affidabilità in ambienti soggetti a impurità grazie agli elementi volventi di grandi dimensioni e ai cursori con tergipista.• Ampio intervallo di temperatura da -20 a +80°C.
CODE
Codice
TYP
Tipo
TQAX
SIZE
Sezione
L
Lunghezza
mm
H
Corsa
mm
POS
Posizione
A
mm
C
mm
H1
mm
E
mm
F
mm
M
mm
T
mm
N
mm
P
SNOR
Sliders - Num. of rollers
3
SL
Sliders - Length L
mm
Z
mm
V
mm
S
mm
NOH
N° of access holes
B
mm
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
N
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
N
MX
Mx - Moment for a pair of rails
Nm
MY
My - Moment for a pair of rails
Nm
MZ
Mz - Moment for a pair of rails
Nm
WEIGHTR
Rail Weight
kg/m
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
kg
WEIGHT
Peso
kg