??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
TQAX - Teleskopschiene aus Edelstahl, anpassbarer Hub, vertikale Anwendungen, kugelgelagerte Rollen (max. Belastung 1.880 N, max. geschlossene Länge 1.600 mm)
Stückliste
TQAX26-0400Q
INFO1
Ausführliche Beschreibung
Die TQAX ist eine rollengeführte Teleskopschiene mit Edelstahlelementen. Es handelt sich um ein sehr kompaktes Teleskop mit quadratischem Querschnitt, der sowohl axial als auch radial gute Belastbarkeiten bietet und sich dank seiner Kompaktheit und seines geringen Gewichts besonders für vertikale Anwendungen eignet. Möglicher kundenspezifischer Hub. Hauptvorteile: • Hohe Korrosionsbeständigkeit dank Schienen und Zwischenelement aus AISI304, sowie Rollen aus gehärtetem AISI 440C. • Hub kann durch Neupositionierung der Laufwagen leicht angepasst werden. • Sehr geringe Öffnungs-/Schließkraft und hervorragende Laufeigenschaften, auch unter Last, dank minimaler Durchbiegung. • Hervorragende Zuverlässigkeit in verschmutzer Umgebung, dank großer Rollen und Abstreifern. • Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +80°C.
CODE
Bestellbezeichnung
TYP
Typ
TQAX
SIZE
Baugröße
L
Länge
mm
H
Hub
mm
POS
Position
A
mm
C
mm
H1
mm
E
mm
F
mm
M
mm
T
mm
N
mm
P
SNOR
Läufer - Rollenanzahl
3
SL
Läufer - Länge L
mm
Z
mm
V
mm
S
mm
NOH
Anzahl der nutzbaren Bohrungen
B
mm
CORAD
C0rad - Tragzahl für ein Schienenpaar
N
COAX
C0ax - Tragzahl für ein Schienenpaar
N
MX
Mx - Moment für ein Schienenpaar
Nm
MY
My - Moment für ein Schienenpaar
Nm
MZ
Mz - Moment für ein Schienenpaar
Nm
WEIGHTR
Laufschienengewicht
kg/m
WEIGHT4SL
Gewicht von 4 Läufern
kg
WEIGHT
Gewicht
kg