??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
TQN...P - 渗氮钢伸缩导轨,可自定义伸长,垂直应用,径向滚珠轴承(最大承重 2251 N,最大长度 1970 mm)
明细表
TQN30P-0450
INFO1
Long description
TQN 是一款滚子伸缩导轨,径向滚珠轴承采用 Rollon-Nox 淬火处理,方形横截面滑块适用范围广泛,具有很好的轴向和径向承重能力,紧凑轻盈,非常适合垂直应用。可自定义行程。主要优点:• 为自动应用设计(可变行程、垂直行程等)。• 调整滑块距离,可以轻松定制行程。• 由于偏转最小,打开/闭合力极低,即使承重仍具有出色移动质量。• 由于采用大滚动件,滑块与浮动刮刀,在脏污环境中具有极高可靠性。• 采用 Rollon-Nox 深度渗氮和氧化淬火处理,具有高耐腐蚀能力和耐用性。• 运行温度范围 -20°C 至 +80°C。
CODE
Code
TYP
类型
TQN...P
SIZE
尺寸
L
Length
mm
H
行程
mm
POS
Position
A
mm
C
mm
H1
mm
E
mm
F
mm
M
mm
T
mm
N
mm
P
SNOR
Sliders - Num. of rollers
3
SL
Sliders - Length L
mm
Z
mm
V
mm
S
5 mm
NOH
Num. of holes
B
10 mm
CC
Load capacity for a pair of rails C
N
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
N
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
N
MX
Mx - Moment for a pair of rails
Nm
MY
My - Moment for a pair of rails
Nm
MZ
Mz - Moment for a pair of rails
Nm
WEIGHTR
Rail Weight
kg/m
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
kg
WEIGHT
重量
kg