Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
TQN30P-0450
Rollon
베어링 포함 텔레스코픽 레일: TELERACE
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rollon/telerace/tqn_new_asmtab.prj},{NB=TQN30P-0450(0)},{INFO1=info1_tqn..p},{TYP=TQN...P},{SIZE=30},{L=450},{LX=450,530,610,690,770,850,930,1010,1090,1170,1250,1330,1410,1490},{POS=0},{ST=Rollon-Nox},{E=29.5},{F=40.0},{M=20},{T=4},{N=-},{P=M5},{SNOR=3},{SL=92},{Z=31.0},{V=30},{S=5},{NOH=2},{B=10},{MX=8},{WEIGHTR=1.9},{WEIGHT4SL=0.45},{INFO=Catalogue},{PPATH=tqn_new_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
TQN...P - 질화 스틸 텔레스코픽 레일, 사용자 지정 가능 연장, 수직 어플리케이션, 레이디얼 볼 베어링(최대 하중 2251 N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)
BOM
TQN30P-0450
INFO1
Long description
TQN은 Rollon-Nox 처리로 강화되고 레이디얼 볼 베어링이 장착된 롤러 텔레스코픽 레일입니다. 그리고 축 방향 및 방사상 모두에서의 우수한 하중 용량을 제공하는 사각 단면 초소형 슬라이드이며 소형 크기 및 경량으로 수직 어플리케이션에 매우 적합합니다. 사용자 지정 스트로크 가능.주요 장점:• 자동화 활용 분야(가변 스트로크, 수직 스트로크 등)용으로 설계됨.• 스트로크는 슬라이더 거리를 재조정하여 편리하게 사용자 지정할 수 있습니다.• 최소 변형 덕분에 하중이 가해진 경우에도 매우 낮은 개방/폐쇄 힘 및 우수한 이동.• 와이퍼가 장착된 대형 롤링 부품 및 슬라이더를 통한 오염 환경에서의 우수한 신뢰성.• 질화 및 산화의 Rollon-Nox 경화 처리를 통한 높은 부식 방지 및 내구성.• -20°C~+80°C의 넓은 사용 온도 범위.
CODE
Code
TQN30P-0450
TQN30P-0450
TYP
타입
TQN...P
SIZE
사이즈
30
30
L
Length
450.000
530.000
610.000
690.000
770.000
850.000
930.000
1010.000
1090.000
1170.000
1250.000
1330.000
1410.000
1490.000
450.000
530.000
610.000
690.000
770.000
850.000
930.000
1010.000
1090.000
1170.000
1250.000
1330.000
1410.000
1490.000
mm
H
스트로크
450
450
mm
POS
Position
Closed
Open
Closed
Open
A
215
215
mm
C
93
93
mm
H1
225
225
mm
E
29.5
29.5
mm
F
40.0
40.0
mm
M
20
20
mm
T
4
4
mm
N
-
-
mm
P
M5
M5
SNOR
Sliders - Num. of rollers
3
SL
Sliders - Length L
92
92
mm
Z
31.0
31.0
mm
V
30
30
mm
S
5
mm
NOH
Num. of holes
2
2
B
10
mm
CC
Load capacity for a pair of rails C
419
419
N
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
1234
1234
N
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
432
432
N
MX
Mx - Moment for a pair of rails
8
8
Nm
MY
My - Moment for a pair of rails
174
174
Nm
MZ
Mz - Moment for a pair of rails
246
246
Nm
WEIGHTR
Rail Weight
1.9
1.9
kg/m
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
0.45
0.45
kg
WEIGHT
중량
1.3
1.3
kg