??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
TQN...P - Glissière télescopique en acier nitruré, extension personnalisable, applications verticales, roulements à billes radiaux (charge maximale 2251 N, longueur maximale 1970 mm)
Nomenclature
TQN30P-0450
INFO1
Description détaillée
Le TQN est un rail télescopique à galets avec des roulements à billes radiaux et durci avec un traitement Rollon-Nox. Il s'agit d'une glissière très compacte à section carrée qui offre de bonnes capacités de charge, tant axiales que radiales, et qui est particulièrement adaptée aux applications verticales, grâce à sa compacité et à son poids léger. Course personnalisable. Principaux avantages:- Conçu pour les applications automatisées (courses variables, courses verticales, etc.).- Course facilement personnalisable en repositionnant les distances des patins.- Force d'ouverture/fermeture très faible et excellente qualité de mouvement, même sous charge, grâce à sa faible flexion.- Excellente fiabilité dans les environnements pollués grâce aux éléments roulants de grandes dimensions et aux patins avec racleurs.- Résistance élevée à la corrosion et durabilité grâce au traitement de durcissement Rollon-Nox de nitruration profonde et d'oxydation.- Large gamme de températures de fonctionnement de -20°C à +80°C.
CODE
Code
TYP
Type
TQN...P
SIZE
Taille
L
Longueur
mm
H
Course
mm
POS
Position
A
mm
C
mm
H1
mm
E
mm
F
mm
M
mm
T
mm
N
mm
P
SNOR
Nb galets patin
3
SL
Longueur patin - L
mm
Z
mm
V
mm
S
5 mm
NOH
Nb de trous
B
10 mm
CC
Capacité de charge pour une paire de glissière C
N
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
N
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
N
MX
Moment Mx pour une paire de rails
Nm
MY
Moment Mx pour une paire de rails
Nm
MZ
Moment Mx pour une paire de rails
Nm
WEIGHTR
Poids du rail
kg/m
WEIGHT4SL
Poids 4 patins
kg
WEIGHT
Poids
kg