??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
TQN..P - Teleskopschiene aus nitriertem Stahl, anpassbarer Auszug, vertikale Anwendungen, kugelgelagerte Rollen (max. Belastung 2.251 N, max. Länge 1.970 mm)
Stückliste
TQN30P-0450
INFO1
Ausführliche Beschreibung
Die TQN ist eine rollengeführte Teleskopschiene mit kompaktem, quadratischem Querschnitt. Die Schienen besitzen zudem ein geringes Gewicht und weisen axial als auch radial gute Belastbarkeit auf. Damit sind sie besonders für vertikale Anwendungen geeignet. Möglicher kundenspezifischer Hub. Hauptvorteile:• Entwickelt für automatisierte Anwendungen (variable Hübe, vertikale Hübe usw.).• Hub kann durch Neupositionierung der Laufwagen leicht angepasst werden.• Sehr geringe Öffnungs-/Schließkraft und hervorragende Laufeigenschaften, auch unter Last, dank der minimalen Durchbiegung.• Hervorragende Zuverlässigkeit in verschmutzten Umgebungen dank großer Rollen und Abstreifern.• Hohe Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit dank der Rollon-Nox-Härtebehandlung, mit tiefem Nitrieren und Oxidieren.• Betriebstemperaturbereich von - 20 °C bis +80 °C.
CODE
Bestellbezeichnung
TYP
Typ
TQN...P
SIZE
Baugröße
L
Länge
mm
H
Hub
mm
POS
Position
A
mm
C
mm
H1
mm
E
mm
F
mm
M
mm
T
mm
N
mm
P
SNOR
Läufer - Rollenanzahl
3
SL
Läufer - Länge L
mm
Z
mm
V
mm
S
5 mm
NOH
Bohrungsanzahl
B
10 mm
CC
Tragzahl für ein Schienenpaar C
N
CORAD
C0rad - Tragzahl für ein Schienenpaar
N
COAX
C0ax - Tragzahl für ein Schienenpaar
N
MX
Mx - Moment für ein Schienenpaar
Nm
MY
My - Moment für ein Schienenpaar
Nm
MZ
Mz - Moment für ein Schienenpaar
Nm
WEIGHTR
Laufschienengewicht
kg/m
WEIGHT4SL
Gewicht von 4 Läufern
kg
WEIGHT
Gewicht
kg