카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
TR13-044
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES TR
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/tr/tr_13.prj},{NB=TR13-044(0)},{CODE=TR13-044},{DH=12.5},{DD=6.3},{LO=44},{RG=19.6},{SX=0.0},{S1=8.8},{F1=173},{S2=11},{F2=216},{S3=12.1},{F3=239},{SN=13.2},{FN=259},{SB=15.7},{FB=311},{MAT=Cr-Si},{D=2.2},{DE=12.1},{D1=2.200},{RG1=19.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
TR Ø 13 - Heavy load
Bill of material
TR13-044
CODE
-
TR13-044
TR13-044
DH
Hole diameter
12.5
mm
DD
Rod diameter
6.3
mm
LO
Free length
44
44
mm
RG
Rate /±10%
19.6
19.6
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
44.000
44.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
8.8
8.8
mm
F1
Force
173
173
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
11
11
mm
F2
Force
216
216
N
S3
12.1
12.1
mm
F3
Force
239
239
N
SN
Maximum operating deflection
13.2
13.2
mm
FN
Force
259
259
N
SB
Solid deflection
15.7
15.7
mm
D
Cross wire section
2.2
mm