카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
TR16-051
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES TR
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/tr/tr_16.prj},{NB=TR16-051(0)},{CODE=TR16-051},{DH=16},{DD=8},{LO=51},{RG=35.6},{SX=0.0},{S1=10.2},{F1=363},{S2=12.8},{F2=453},{S3=14.0},{F3=499},{SN=15.3},{FN=544},{SB=18.8},{FB=672},{MAT=Cr-Si},{D=2.8},{DE=14.9},{D1=2.800},{RG1=35.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
TR Ø 16 - Heavy load
Bill of material
TR16-051
CODE
-
TR16-051
TR16-051
DH
Hole diameter
16
mm
DD
Rod diameter
8
mm
LO
Free length
51
51
mm
RG
Rate /±10%
35.6
35.6
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
51.000
51.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
10.2
10.2
mm
F1
Force
363
363
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
12.8
12.8
mm
F2
Force
453
453
N
S3
14.0
14.0
mm
F3
Force
499
499
N
SN
Maximum operating deflection
15.3
15.3
mm
FN
Force
544
544
N
SB
Solid deflection
18.8
18.8
mm
D
Cross wire section
2.8
mm