??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
TR Polyurethanräder mit extra dickem, leicht balligem Laufbelag und Aluminium Felge, elektrogeschweißte doppelte (EEG MHD) Lenkrolle mit Bremse - Wheels in 'TR' polyurethane, high thickness and rounded profile with aluminum core
Stückliste
659274
COD
Code
mm
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
50+50 mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
135x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
mm
LC
Belastungsfähigkeit
daN
LC1
Belastungsfähigkeit
daN
W
Gewicht
kg