OS126008
Ipf Electronic
hochleistungs-lichtschranken
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ipf_electronic/hochleistungs-lichtschranken/sender20unverstaerkt.prj},{NB=OS126008},{IDNR=OS126008},{ARDTEME_ADERZAHL=2},{ARDTEEL_POLZAHL=MIN},{DESCSHORT=Hochleistungslichtschranke Sender, M12x1 45lang, Erhöhte Leistung (70mW), 20°, Anschluss an Verstärker, Kabel 15m PVC, IP67, Messing vernickelt+Kunststoff}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Sender unverstärkt
Bill of material
OS126008
IDNR
OS126008
OS126008
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hochleistungslichtschranke Sender, M12x1 45lang, Erhöhte Leistung (70mW), 20°, Anschluss an Verstärker, Kabel 15m PVC, IP67, Messing vernickelt+Kunststoff
Hochleistungslichtschranke Sender, M12x1 45lang, Erhöhte Leistung (70mW), 20°, Anschluss an Verstärker, Kabel 15m PVC, IP67, Messing vernickelt+Kunststoff
DESCLONG
Langbeschreibung
Optische Sensoren arbeiten berührungslos. Sie erfassen Objekte, unabhängig von ihrer Beschaffenheit (z.B. Form, Farbe, Oberflächenstruktur, Material). Die grundsätzliche Funktionsweise beruht auf dem Senden und Empfangen von Licht. Es werden drei Varianten unterschieden: 1. Die Einweglichtschranke besteht aus zwei separaten Geräten, einem Sender und einem Empfänger, die aufeinander ausgerichtet werden. Wenn der Lichtstrahl zwischen beiden Geräten unterbrochen wird, wechselt der im Empfänger integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 2. Bei der Reflexlichtschranke befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird von einem gegenüber zu montierenden Reflektor auf den Empfänger reflektiert. Sobald der Lichtstrahl unterbrochen wird wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 3. Beim Lichttaster befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird vom zu erfassenden Objekt reflektiert. Sobald der Empfänger das reflektierte Licht erfasst, wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
OS126008
OS126008
DELTIME
Planlieferzeit
14
14
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Einweglichtschranke Sender
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Kabel
Kabel
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Zylinder, Gewinde
Zylinder, Gewinde
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
vernickelt
vernickelt
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
Infrarotlicht
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Lichtstrahlform
Punkt
ARDTE00_LIEFERUMFANG
Lieferumfang
Sender
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP67
ARDTEOP_SENDELEISTUNG
Sendeleistung
Erhöhte Leistung (70mW)
Erhöhte Leistung (70mW)
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Messing
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
PVC
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
M12
M12
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Durchmesser des Sensors
ARDTEME_BREITE
Breite
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
2
2
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Aderquerschnitt
0,34mm²
0,34mm²
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
26mm
26mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
1mm
1mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
15m
15m
ARDTEEL_LEISTUNG
Leistung
0,07W
0,07W
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Leitungsdurchmesser
3,8mm
3,8mm
ARDTEME_LAENGE
Länge
45mm
45mm
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEIT
Schockfestigkeit
30g
ARDTEME_SCHWINGUNGSFESTIGKEIT
Schwingungsfestigkeit
55Hz
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Wellenlänge des Sensors
880nm
880nm
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Öffnungswinkel
20°
20°
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
-40 - 80
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-25 - 60
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt